??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1704834 - PTSPL-6/1-2X2 2,9 VPE500
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1704834
MANUID
Product number of the Manufacturer
1704834
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction C.I.
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction pour C.I. pour câbles souples étamés, par ex. de type PV 1-F, intensité nominale : 41 A, nombre de pôles : 1, connectique : raccordement à ressort, montage : THT/THR, informations sur la technologie Through Hole Reflow disponibles sous : combicon.com
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PTSPL-6/1-2X2 2,9 VPE500
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356739986
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAF016
Largeur
8.700 mm
BAA020
hauteur
1.900 mm
AAF726
rated current
41 A
AAP798
Norme d'application
IEC 60999-1
AAC820
température de fonctionnement minimum
-40 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
100 °C
AAF040
poids net
0.002 kg
BAB577
profondeur
14.950 mm
BAC676
section maximum du conducteur, souple
6 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
2.500 mm^2
AAC194
type d'emballage
Cardboard
AAZ327
Grid dimensions 1
0 mm
AAT080
Pole number
1
AAP662
Nombre de séries
1
AAZ332
Pin length
2.100 mm
AAH185
assembly height
10.800 mm
AAB230
type de conducteur de raccordement
Push-in connection
AAZ351
Layout of solder pins
linear
AAZ352
Number of solder pins per pole
4
AAZ354
Recommended drill hole diameter pin
1.300 mm
AAZ356
Pin dimensions (mm)
0,6 x 1
BAA097
couleur du boîtier
Black
AAZ360
lower limit temperature
-40 °C
AAZ361
upper limit temperature
100 °C
AAC207
matière du contact
Cu alloy
AAZ364
Coating PCB contact area
Tin (Sn)
AAZ339
Actuation of the conductor connection
Operating pusher
AAZ342
Conductor connection direction
0 °
AAZ343
min. conductor cross-section (flexible wire with ferrule without plastic collar)
2.500 mm^2
AAZ344
max. conductor cross-section (flexible wire with ferrule without plastic collar)
6 mm^2
AAZ365
Coating conductor contact area
Tin (Sn)
AAB370
type de fixation du circuit imprimé
Add-on housing
AAO663
GTIN
4046356739986
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction C.I.
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction pour C.I. pour câbles souples étamés, par ex. de type PV 1-F, intensité nominale : 41 A, nombre de pôles : 1, connectique : raccordement à ressort, montage : THT/THR, informations sur la technologie Through Hole Reflow disponibles sous : combicon.com
AAU731
Manufacturer product family
PTSPL 6/..
AAO057
Product type
PTSPL-6/1-2X2 2,9 VPE500
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
5000
QUANTITYINT
Quantity Scale
500
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink