1705253605
Molex
Backplane Connectors
PCB Header
Impact
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{molex/backplane_connectors/pcb_header/impact/170525.prj},{NB=1705253605},{SHA256=5AtXqHPwH9IQq9lMjxcixvCLYZ0dKwrX2rBOfWq2+RI=},{INAME=00872__1705253605},{PN=1705253605},{DESC=Impact 85 Ohm Plus 3 Pair Vertical Backplane Header, Left Guide, Open Endwall, 16 Columns, 144 Circuits, Pin Length 5.50mm, Plated Through Hole Dimension 0.46mm, Lead Free},{APPLICATION=Conventional},{CIRCUITS=144},{CURRENT=0.75},{DR=25.0},{PAIRS=3},{ORIENTATION=Vertical}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
170525
Bill of material
1705253605
PN
Part Number
1705253605
1705253605
DESC
Description
Impact 85 Ohm Plus 3 Pair Vertical Backplane Header, Left Guide, Open Endwall, 16 Columns, 144 Circuits, Pin Length 5.50mm, Plated Through Hole Dimension 0.46mm, Lead Free
Impact 85 Ohm Plus 3 Pair Vertical Backplane Header, Left Guide, Open Endwall, 16 Columns, 144 Circuits, Pin Length 5.50mm, Plated Through Hole Dimension 0.46mm, Lead Free
APPLICATION
Application
Conventional
CIRCUITS
Circuits
144
144
CURRENT
Maximum Current
0.75
A
DR
Data Rate
25.0
Gbps
PAIRS
Number of Pairs
3
ORIENTATION
Orientation
Vertical