??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1706413 - MK3DS 1,5/ 2-5,08-BC
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1706413
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1706413
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Leiterplattenklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Leiterplattenklemme, Polzahl pro Reihe: 2, Artikelfamilie: MK3DS 1,5/..- BC, Rastermaß: 5,08 mm, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm, Verpackungsart: verpackt im Karton. Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar!
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MK3DS 1,5/ 2-5,08-BC
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918144708
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAF016
Breite
12.700 mm
BAA020
Höhe
40.100 mm
AAF040
Nettogewicht
0.009 kg
BAB577
Tiefe
22.200 mm
AAC194
Verpackungsart
Karton
AAZ327
Rastermaß 1
5.080 mm
AAZ332
Stiftlänge
3.500 mm
AAH185
Bauhöhe
36.600 mm
AAZ351
Anordnung der Lötstifte
linear
AAZ354
empfohlener Bohrlochdurchmesser Stift
1.300 mm
AAO663
GTIN
4017918144708
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Leiterplattenklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Leiterplattenklemme, Polzahl pro Reihe: 2, Artikelfamilie: MK3DS 1,5/..- BC, Rastermaß: 5,08 mm, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm, Verpackungsart: verpackt im Karton. Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar!
AAU731
Herstellerproduktfamilie
MK3DS 1,5/..- BC
AAO057
Herstellerprodukttyp
MK3DS 1,5/ 2-5,08-BC
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink