??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1710312 - FFKDSA1/V-3,81-6BD:TX--VCCQSO
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1710312
MANUID
Product number of the Manufacturer
1710312
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction C.I.
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 12 A, tension de référence (III/2): 160 V, section nominale: 1 mm², nombre de potentiels: 6, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 6, gamme d'articles: FFKDS(A) 1,5/..-V, pas: 3,81 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 90 °, coloris: vert, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 3,4 mm, nombre de picots par potentiel: 2, type de conditionnement: emballé dans un carton. L'article est juxtaposable à différents nombres de pôles !
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FFKDSA1/V-3,81-6BD:TX--VCCQSO
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626263298
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
32
BAF016
Largeur
25.360 mm
BAA020
hauteur
17.100 mm
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.140 mm^2
AAF726
rated current
12 A
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAC487
matériau isolant
PA
AAC820
température de fonctionnement minimum
-40 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
100 °C
AAF040
poids net
0.006 kg
BAB577
profondeur
12.700 mm
BAC676
section maximum du conducteur, souple
1 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
1 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.140 mm^2
AAC194
type d'emballage
Cardboard
AAZ315
Rated voltage (II/2)
320 V
AAZ316
Rated voltage (III/2)
160 V
AAZ317
Rated voltage (III/3)
160 V
AAZ321
Rated surge voltage (II/2)
2.500 kV
AAZ322
Rated surge voltage (III/2)
2.500 kV
AAZ323
Rated surge voltage (III/3)
2.500 kV
AAZ327
Grid dimensions 1
3.810 mm
AAT080
Pole number
6
AAP662
Nombre de séries
1
AAZ332
Pin length
3.400 mm
AAH185
assembly height
13.700 mm
AAB230
type de conducteur de raccordement
Push-in connection
AAZ351
Layout of solder pins
linear
AAZ352
Number of solder pins per pole
2
AAZ354
Recommended drill hole diameter pin
1.300 mm
AAZ356
Pin dimensions (mm)
0,5 x 1
AAZ360
lower limit temperature
-40 °C
AAZ361
upper limit temperature
100 °C
AAC207
matière du contact
Cu alloy
AAZ364
Coating PCB contact area
Tin (Sn)
AAZ542
max. connectable conductor size (AWG/KCMIL)
18
AAZ541
min. connectable conductor size (AWG/KCMIL)
26
AAZ339
Actuation of the conductor connection
Operating pusher
AAZ342
Conductor connection direction
90 °
AAZ343
min. conductor cross-section (flexible wire with ferrule without plastic collar)
0.250 mm^2
AAZ344
max. conductor cross-section (flexible wire with ferrule without plastic collar)
0.340 mm^2
AAZ345
min. conductor cross-section (flexible wire with ferrule with plastic collar)
0.250 mm^2
AAZ346
max. conductor cross-section (flexible wire with ferrule with plastic collar)
0.340 mm^2
AAZ365
Coating conductor contact area
Tin (Sn)
AAB370
type de fixation du circuit imprimé
Add-on housing
AAO663
GTIN
4055626263298
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction C.I.
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 12 A, tension de référence (III/2): 160 V, section nominale: 1 mm², nombre de potentiels: 6, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 6, gamme d'articles: FFKDS(A) 1,5/..-V, pas: 3,81 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 90 °, coloris: vert, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 3,4 mm, nombre de picots par potentiel: 2, type de conditionnement: emballé dans un carton. L'article est juxtaposable à différents nombres de pôles !
AAU731
Manufacturer product family
FFKDS(A) 1,5/..-V
AAO057
Product type
FFKDSA1/V-3,81-6BD:TX--VCCQSO
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1000
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
GR
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink