1712921127
Molex
Backplane Connectors
PCB Header
Impact
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{molex/backplane_connectors/pcb_header/impact/171292.prj},{NB=1712921127},{SHA256=mBvYz6gQwFKDcA01tlnWiRQ+Xp9oIi4Pb6eNUdkn3Xo=},{INAME=00895__1712921127},{PN=1712921127},{DESC=Impact 100 Ohm 3 Pair Vertical Backplane Header, Unguided, Dual Endwall, 10 Columns, 90 Circuits, Pin Length 4.90mm, Plated Through Hole Dimension 0.39mm, Matte Tin, 0.254µm Gold},{APPLICATION=Conventional},{CIRCUITS=90},{CURRENT=0.75},{DR=25.0},{PAIRS=3},{ORIENTATION=Vertical}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
171292
Bill of material
1712921127
PN
Part Number
1712921127
1712921127
DESC
Description
Impact 100 Ohm 3 Pair Vertical Backplane Header, Unguided, Dual Endwall, 10 Columns, 90 Circuits, Pin Length 4.90mm, Plated Through Hole Dimension 0.39mm, Matte Tin, 0.254µm Gold
Impact 100 Ohm 3 Pair Vertical Backplane Header, Unguided, Dual Endwall, 10 Columns, 90 Circuits, Pin Length 4.90mm, Plated Through Hole Dimension 0.39mm, Matte Tin, 0.254µm Gold
APPLICATION
Application
Conventional
CIRCUITS
Circuits
90
90
CURRENT
Maximum Current
0.75
A
DR
Data Rate
25.0
Gbps
PAIRS
Number of Pairs
3
ORIENTATION
Orientation
Vertical