1713251605
Molex
Backplane Connectors
PCB Header
Impel
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{molex/backplane_connectors/pcb_header/impel/171325.prj},{NB=1713251605},{SHA256=Urau3CBzpJBr3Sjz3N8dNsZeVYS+5lGXZbj1ayB6JN4=},{INAME=00021__1713251605},{PN=1713251605},{DESC=Impel 92 Ohm, 4 Pair Vertical Backplane Header, 3.00mm Pitch, Unguided, Open Endwalls, 6 Columns, 48 Circuits, Pin Length 5.50mm, Plated Through Hole Dimension 0.46mm},{APPLICATION=Backplane},{CIRCUITS=48},{CURRENT=0.75},{DR=40.0},{PAIRS=4},{ORIENTATION=Vertical}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
171325
Bill of material
1713251605
PN
Part Number
1713251605
1713251605
DESC
Description
Impel 92 Ohm, 4 Pair Vertical Backplane Header, 3.00mm Pitch, Unguided, Open Endwalls, 6 Columns, 48 Circuits, Pin Length 5.50mm, Plated Through Hole Dimension 0.46mm
Impel 92 Ohm, 4 Pair Vertical Backplane Header, 3.00mm Pitch, Unguided, Open Endwalls, 6 Columns, 48 Circuits, Pin Length 5.50mm, Plated Through Hole Dimension 0.46mm
APPLICATION
Application
Backplane
CIRCUITS
Circuits
48
48
CURRENT
Maximum Current
0.75
A
DR
Data Rate
40.0
Gbps
PAIRS
Number of Pairs
4
ORIENTATION
Orientation
Vertical