1715737604
Molex
Backplane Connectors
PCB Header
Impact
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{molex/backplane_connectors/pcb_header/impact/171573.prj},{NB=1715737604},{SHA256=+NklrMGvxAWRLiVj+9ftZQbn+ckjJGmn4zDBajYPJvI=},{INAME=00930__1715737604},{PN=1715737604},{DESC=Impact 100 Ohm 3 Pair Right-Angle Orthogonal Direct Header, Top Guide, Bottom Endwall, with Outrigger, 6 Column, 90°Mate Position, Pin Length 4.90mm, Plated Through-Hole Dimension 0.46mm, Lead-Free},{APPLICATION=Orthogonal Direct},{CIRCUITS=54},{CURRENT=0.75},{DR=25.0},{PAIRS=3},{ORIENTATION=Right Angle}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
171573
Bill of material
1715737604
PN
Part Number
1715737604
1715737604
DESC
Description
Impact 100 Ohm 3 Pair Right-Angle Orthogonal Direct Header, Top Guide, Bottom Endwall, with Outrigger, 6 Column, 90°Mate Position, Pin Length 4.90mm, Plated Through-Hole Dimension 0.46mm, Lead-Free
Impact 100 Ohm 3 Pair Right-Angle Orthogonal Direct Header, Top Guide, Bottom Endwall, with Outrigger, 6 Column, 90°Mate Position, Pin Length 4.90mm, Plated Through-Hole Dimension 0.46mm, Lead-Free
APPLICATION
Application
Orthogonal Direct
CIRCUITS
Circuits
54
CURRENT
Maximum Current
0.75
A
DR
Data Rate
25.0
Gbps
PAIRS
Number of Pairs
3
ORIENTATION
Orientation
Right Angle