??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 19
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
171573
Bill of material
1715737604
PN
Part Number
DESC
Description
APPLICATION
Application
Orthogonal Direct
CIRCUITS
Circuits
54
CURRENT
Maximum Current
0.75 A
DR
Data Rate
25.0 Gbps
PAIRS
Number of Pairs
3
ORIENTATION
Orientation
Right Angle