??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 12
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
171575
Bill of material
1715757105
PN
Part Number
DESC
Description
APPLICATION
Application
Orthogonal Direct
CIRCUITS
Circuits
150
CURRENT
Maximum Current
0.75 A
DR
Data Rate
25.0 Gbps
PAIRS
Number of Pairs
5
ORIENTATION
Orientation
Right Angle