1717409218
Molex
Backplane Connectors
PCB Header
Impel
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{molex/backplane_connectors/pcb_header/impel/171740.prj},{NB=1717409218},{SHA256=wBMFGK0PVUxNhknFI981Z5dKjQ+3JBIajMfEEFBZdF0=},{INAME=00004__1717409218},{PN=1717409218},{DESC=Impel 90 Ohm 6 Pair Orthogonal Direct Right-Angle Header, with Dust Cover, 2.35mm Pitch, Unguided, 12 Columns, 144 Circuits, 5.50mm Pin Length, 5.50mm Max Board Thickness},{APPLICATION=Orthogonal Direct},{CIRCUITS=144},{CURRENT=144},{DR=40.0},{PAIRS=6},{ORIENTATION=Right Angle}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
171740
Bill of material
1717409218
PN
Part Number
1717409218
DESC
Description
Impel 90 Ohm 6 Pair Orthogonal Direct Right-Angle Header, with Dust Cover, 2.35mm Pitch, Unguided, 12 Columns, 144 Circuits, 5.50mm Pin Length, 5.50mm Max Board Thickness
APPLICATION
Application
Orthogonal Direct
CIRCUITS
Circuits
144
CURRENT
Current - Maximum per Contact
144
A
DR
Data Rate
40.0
Gbps
PAIRS
Number of Pairs
6
ORIENTATION
Orientation
Right Angle