1717451837
Molex
Backplane Connectors
PCB Header
Impel
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{molex/backplane_connectors/pcb_header/impel/171745.prj},{NB=1717451837},{SHA256=WTZyvSk9eaE8hgtGg7sA7JecXQUYC1DybtL6QlOcun8=},{INAME=00048__1717451837},{PN=1717451837},{DESC=Impel 92 Ohm, 2 Pair Vertical Backplane Header, 1.90mm Pitch, Unguided, Right Endwall, 8 Columns, 32 Circuits, Pin Length 4.90mm, Plated Through Hole Dimension 0.36mm},{APPLICATION=Backplane},{CIRCUITS=32},{CURRENT=0.75},{DR=40.0},{PAIRS=2},{ORIENTATION=Vertical}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
171745
Bill of material
1717451837
PN
Part Number
1717451837
1717451837
DESC
Description
Impel 92 Ohm, 2 Pair Vertical Backplane Header, 1.90mm Pitch, Unguided, Right Endwall, 8 Columns, 32 Circuits, Pin Length 4.90mm, Plated Through Hole Dimension 0.36mm
Impel 92 Ohm, 2 Pair Vertical Backplane Header, 1.90mm Pitch, Unguided, Right Endwall, 8 Columns, 32 Circuits, Pin Length 4.90mm, Plated Through Hole Dimension 0.36mm
APPLICATION
Application
Backplane
CIRCUITS
Circuits
32
32
CURRENT
Current - Maximum per Contact
0.75
0.75
A
DR
Data Rate
40.0
Gbps
PAIRS
Number of Pairs
2
ORIENTATION
Orientation
Vertical