1719601228
Molex
Backplane Connectors
PCB Header
Impact
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{molex/backplane_connectors/pcb_header/impact/171960.prj},{NB=1719601228},{SHA256=f++ICpt4nbKIqy8C/TRUWz6vYBngx+7APL5Blis1XF4=},{INAME=00977__1719601228},{PN=1719601228},{DESC=Impact 100 Ohm 6 Pair Right-Angle Orthogonal Route Header Unguided, Dual Endwall, 12 Columns, 216 Circuits, Pin Length 5.50mm, Plated Through Hole Dimension 0.39mm, Lead-Free},{APPLICATION=Orthogonal Direct},{CIRCUITS=216},{CURRENT=0.75},{DR=25.0},{PAIRS=6},{ORIENTATION=Right Angle}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
171960
Bill of material
1719601228
PN
Part Number
1719601228
DESC
Description
Impact 100 Ohm 6 Pair Right-Angle Orthogonal Route Header Unguided, Dual Endwall, 12 Columns, 216 Circuits, Pin Length 5.50mm, Plated Through Hole Dimension 0.39mm, Lead-Free
APPLICATION
Application
Orthogonal Direct
CIRCUITS
Circuits
216
CURRENT
Maximum Current
0.75
A
DR
Data Rate
25.0
Gbps
PAIRS
Number of Pairs
6
ORIENTATION
Orientation
Right Angle