1720471001
Molex
PCB Receptacles
2.50mm
EXTreme OrthoPower
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{molex/pcb_receptacles/2_50mm/extreme_orthopower/172047.prj},{NB=1720471001},{SHA256=bXKg2c7jSsoMeMHLsKEmBRB1j9J2zDmN+twpxu3/Ckg=},{INAME=00004__1720471001},{PN=1720471001},{DESC=EXTreme OrthoPower Orthogonal Receptacle 2 Blade, PC Tail Length 3.60mm},{CIRCUITS=2},{CURRENT=30.0},{MATERIAL=Gold over Nickel},{ROWS=2},{ORIENTATION=Right Angle},{TERMINATION=Through Hole}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
172047
Bill of material
1720471001
PN
Part Number
1720471001
1720471001
DESC
Description
EXTreme OrthoPower Orthogonal Receptacle 2 Blade, PC Tail Length 3.60mm
EXTreme OrthoPower Orthogonal Receptacle 2 Blade, PC Tail Length 3.60mm
CIRCUITS
Circuits
2
CURRENT
Maximum Current
30.0
A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Gold over Nickel
ROWS
Number of Rows
2
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
TERMINATION
Termination Interface
Through Hole