??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1721032 - MKKDS 3/ 3
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1721032
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1721032
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Leiterplattenklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 22 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Anzahl der Reihen: 2, Polzahl pro Reihe: 3, Artikelfamilie: MKKDS 3, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Verpackungsart: verpackt im Karton. Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar!
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MKKDS 3/ 3
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918025021
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAF016
Breite
17.500 mm
BAA020
Höhe
36.500 mm
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.200 mm^2
AAF726
Bemessungsstrom
22 A
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
100 °C
AAF040
Nettogewicht
0.015 kg
BAB577
Tiefe
22.300 mm
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.500 mm^2
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.200 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
4 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.200 mm^2
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
1.500 mm^2
AAC194
Verpackungsart
Karton
AAZ315
Bemessungsspannung (II/2)
630 V
AAZ316
Bemessungsspannung (III/2)
400 V
AAZ317
Bemessungsspannung (III/3)
250 V
AAZ321
Bemessungsstoßspannung (II/2)
4 kV
AAZ322
Bemessungsstoßspannung (III/2)
4 kV
AAZ323
Bemessungsstoßspannung (III/3)
4 kV
AAZ327
Rastermaß 1
5 mm
AAP662
Anzahl der Reihen
2
AAZ332
Stiftlänge
5 mm
AAH185
Bauhöhe
31.500 mm
AAB230
Anschlussart des elektrischen Leiters
Schraubanschluss
AAZ351
Anordnung der Lötstifte
linear
AAZ352
Anzahl der Lötstifte pro Pol
1
AAZ354
empfohlener Bohrlochdurchmesser Stift
1.300 mm
AAZ356
Stiftabmessung (mm)
0,9 x 0,9
AAZ360
untere Grenztemperatur
-40 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
100 °C
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
Cu alloy
AAZ364
Beschichtung Platinenkontaktbereich
Zinn (Sn)
AAZ542
max. anschliessbare Leitergröße (AWG/KCMIL)
12
AAZ541
min. anschliessbare Leitergröße (AWG/KCMIL)
24
AAZ337
Anzahl Leiteranschlüsse pro Pol
1
AAZ341
Betätigungsrichtung
90 °
AAZ342
Leiteranschlussrichtung
0 °
AAZ343
min. Leiterquerschnitt(feindrähtig mit AEH ohne Kunststoffkragen)
0.250 mm^2
AAZ344
max. Leiterquerschnitt(feindrähtig mit AEH ohne Kunststoffkragen)
1.500 mm^2
AAZ345
min. Leiterquerschnitt (feindrähtig mit AEH mit Kunststoffkragen)
0.250 mm^2
AAZ346
max. Leiterquerschnitt (feindrähtig mit AEH mit Kunststoffkragen)
2.500 mm^2
AAZ365
Beschichtung Leiterkontaktbereich
Zinn (Sn)
AAO663
GTIN
4017918025021
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Leiterplattenklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 22 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Anzahl der Reihen: 2, Polzahl pro Reihe: 3, Artikelfamilie: MKKDS 3, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Verpackungsart: verpackt im Karton. Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar!
AAU731
Herstellerproduktfamilie
MKKDS 3
AAO057
Herstellerprodukttyp
MKKDS 3/ 3
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink