1721301108
Molex
Backplane Connectors
PCB Header
Impel
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{molex/backplane_connectors/pcb_header/impel/172130.prj},{NB=1721301108},{SHA256=IjyHwrOubNX4T17F3UV6qAhB1jYy3TVfu9L2Zja57VI=},{INAME=00058__1721301108},{PN=1721301108},{DESC=Impel 92 Ohm 6 Pair Right-Angle Header, 1.90mm Pitch, Unguided, 10 Columns, Open Endwalls, 120 Circuits, Pin Length 5.50mm, Plated Through Hole Dimension 0.36mm},{APPLICATION=Backplane, Coplanar},{CIRCUITS=120},{CURRENT=0.75},{DR=40.0},{PAIRS=6},{ORIENTATION=Right Angle}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
172130
Bill of material
1721301108
PN
Part Number
1721301108
1721301108
DESC
Description
Impel 92 Ohm 6 Pair Right-Angle Header, 1.90mm Pitch, Unguided, 10 Columns, Open Endwalls, 120 Circuits, Pin Length 5.50mm, Plated Through Hole Dimension 0.36mm
Impel 92 Ohm 6 Pair Right-Angle Header, 1.90mm Pitch, Unguided, 10 Columns, Open Endwalls, 120 Circuits, Pin Length 5.50mm, Plated Through Hole Dimension 0.36mm
APPLICATION
Application
Backplane, Coplanar
CIRCUITS
Circuits
120
120
CURRENT
Maximum Current
0.75
A
DR
Data Rate
40.0
Gbps
PAIRS
Number of Pairs
6
ORIENTATION
Orientation
Right Angle