1721401808
Molex
Backplane Connectors
PCB Header
Impel
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{molex/backplane_connectors/pcb_header/impel/172140.prj},{NB=1721401808},{SHA256=cswHTsVYLKsL+Z7Y1uLrtws39bI/GdG3EO4twhJ7lJc=},{INAME=00061__1721401808},{PN=1721401808},{DESC=Impel 92 Ohm 4 Pair Right-Angle Header, 1.90mm Pitch, Unguided, 8 Columns, 64 Circuits, Pin Length 5.50, Plated Through Hole Dimension 0.36},{APPLICATION=Backplane},{CIRCUITS=64},{CURRENT=0.75},{DR=40.0},{PAIRS=4},{ORIENTATION=Right Angle}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
172140
Bill of material
1721401808
PN
Part Number
1721401808
1721401808
DESC
Description
Impel 92 Ohm 4 Pair Right-Angle Header, 1.90mm Pitch, Unguided, 8 Columns, 64 Circuits, Pin Length 5.50, Plated Through Hole Dimension 0.36
Impel 92 Ohm 4 Pair Right-Angle Header, 1.90mm Pitch, Unguided, 8 Columns, 64 Circuits, Pin Length 5.50, Plated Through Hole Dimension 0.36
APPLICATION
Application
Backplane
CIRCUITS
Circuits
64
64
CURRENT
Maximum Current
0.75
A
DR
Data Rate
40.0
Gbps
PAIRS
Number of Pairs
4
ORIENTATION
Orientation
Right Angle