1723751707
Molex
Backplane Connectors
PCB Header
Impact zX2
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{molex/backplane_connectors/pcb_header/impact_zx2/172375.prj},{NB=1723751707},{SHA256=dmE7xkBD9KGRicloLbwTupCmMy7N5xzrpzEKkFHIYY0=},{INAME=00004__1723751707},{PN=1723751707},{DESC=Impact zX2 95 Ohm 6 Pair Vertical Backplane Header, Unguided, 14 Columns, 336 Circuits, Plated Through Hole Dimension 0.36mm, Lead-Free},{APPLICATION=Backplane, Conventional},{CIRCUITS=336},{CURRENT=0.75},{DR=28.0},{PAIRS=6},{ORIENTATION=Vertical}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
172375
Bill of material
1723751707
PN
Part Number
1723751707
DESC
Description
Impact zX2 95 Ohm 6 Pair Vertical Backplane Header, Unguided, 14 Columns, 336 Circuits, Plated Through Hole Dimension 0.36mm, Lead-Free
APPLICATION
Application
Backplane, Conventional
CIRCUITS
Circuits
336
CURRENT
Maximum Current
0.75
A
DR
Data Rate
28.0
Gbps
PAIRS
Number of Pairs
6
ORIENTATION
Orientation
Vertical