??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1724628 - GRZ 2,5-EX
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1724628
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1724628
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Distanzplatte
DESCLONG
Langbeschreibung
Rasterzwischenstück, Polzahl pro Reihe: 1, Artikelfamilie: GKDS-EX, Rastermaß: 0 mm, Farbe: schwarz, Verpackungsart: verpackt im Karton
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
GRZ 2,5-EX
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918122744
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
11
AAF040
Nettogewicht
0.001 kg
AAC194
Verpackungsart
Karton
AAZ327
Rastermaß 1
0 mm
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
AAO663
GTIN
4017918122744
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Distanzplatte
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Raster-Zwischenstück, erhöht das Raster um 2,5 mm, verzapft sich konturgleich mit der Klemme, Farbe: schwarz
AAU731
Herstellerproduktfamilie
GKDS-EX
AAO057
Herstellerprodukttyp
GRZ 2,5-EX
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink