??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1724628 - GRZ 2,5-EX
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1724628
MANUID
Product number of the Manufacturer
1724628
DESCSHORT
Description short
Entretoise
DESCLONG
Description long
Intercalaire modulaire, nombre de pôles par rangée: 1, gamme d'articles: GKDS-EX, pas: 0 mm, coloris: noir, type de conditionnement: emballé dans un carton
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
GRZ 2,5-EX
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918122744
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
11
AAF040
poids net
0.001 kg
AAC194
type d'emballage
Cardboard
AAZ327
Grid dimensions 1
0 mm
BAA097
couleur du boîtier
Black
AAO663
GTIN
4017918122744
AAW338
Manufacturer product designation
Entretoise
AAU734
Manufacturer product description
Intercalaire modulaire, augmente le pas de 2,5 mm, s'emboîte en épousant la forme du bloc de jonction, coloris : noir
AAU731
Manufacturer product family
GKDS-EX
AAO057
Product type
GRZ 2,5-EX
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
100
QUANTITYINT
Quantity Scale
100
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink