1727001038
Molex
Backplane Connectors
PCB Receptacle
Impact zX2
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{molex/backplane_connectors/pcb_receptacle/impact_zx2/172700.prj},{NB=1727001038},{SHA256=dv1CvLpEgjFPyrISNsqjQa4tjS98LbOSmyngYW6k7vE=},{INAME=00010__1727001038},{PN=1727001038},{DESC=Impact zX2 95 Ohm 4 Pair Right-Angle Orthogonal Daughtercard, Unguided, 8 Columns, 128 Circuits, Plated Through Hole Dimension 0.36mm, Lead-Free},{APPLICATION=Daughtercard, Orthogonal},{CIRCUITS=128},{CURRENT=0.75},{DR=28.0},{PAIRS=4},{ORIENTATION=Right Angle}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
172700
Bill of material
1727001038
PN
Part Number
1727001038
1727001038
DESC
Description
Impact zX2 95 Ohm 4 Pair Right-Angle Orthogonal Daughtercard, Unguided, 8 Columns, 128 Circuits, Plated Through Hole Dimension 0.36mm, Lead-Free
Impact zX2 95 Ohm 4 Pair Right-Angle Orthogonal Daughtercard, Unguided, 8 Columns, 128 Circuits, Plated Through Hole Dimension 0.36mm, Lead-Free
APPLICATION
Application
Daughtercard, Orthogonal
CIRCUITS
Circuits
128
CURRENT
Maximum Current
0.75
A
DR
Data Rate
28.0
Gbps
PAIRS
Number of Pairs
4
ORIENTATION
Orientation
Right Angle