??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1727324 - MKDS 1/12-3,81 SMD BK
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1727324
MANUID
Product number of the Manufacturer
1727324
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction C.I.
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 8 A, tension assignée (III/2): 160 V, section nominale: 1 mm², nombre de potentiels: 12, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 12, gamme d'articles: MKDS 1/..-SMD, pas: 3,81 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: L Fente longitudinale, montage: Sertissage SMD, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: noir, Disposition des broches: Brochage linéaire, nombre de picots par potentiel: 1, type de conditionnement: Chargeur
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MKDS 1/12-3,81 SMD BK
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918025694
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
19
BAF016
Largeur
53.340 mm
BAA020
hauteur
9.200 mm
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.140 mm^2
AAF726
rated current
8 A
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAC487
matériau isolant
PA
AAC820
température de fonctionnement minimum
-40 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
100 °C
AAF040
poids net
0.011 kg
BAB577
profondeur
7.300 mm
BAC676
section maximum du conducteur, souple
1 mm^2
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
0.140 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
1.500 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.140 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
0.500 mm^2
AAC194
type d'emballage
Magazine
AAZ315
Rated voltage (II/2)
250 V
AAZ316
Rated voltage (III/2)
160 V
AAZ317
Rated voltage (III/3)
160 V
AAZ321
Rated surge voltage (II/2)
2.500 kV
AAZ322
Rated surge voltage (III/2)
2.500 kV
AAZ323
Rated surge voltage (III/3)
2.500 kV
AAZ327
Grid dimensions 1
3.810 mm
AAT080
Pole number
12
AAP662
Nombre de séries
1
AAH185
assembly height
9.200 mm
AAB230
type de conducteur de raccordement
Screw connection
AAZ351
Layout of solder pins
linear
AAZ352
Number of solder pins per pole
1
AAZ355
Recommended SMD solder pad geometry
1,4 x 2,5
AAZ360
lower limit temperature
-40 °C
AAZ361
upper limit temperature
100 °C
AAC207
matière du contact
Cu alloy
AAZ364
Coating PCB contact area
Tin (Sn)
AAZ542
max. connectable conductor size (AWG/KCMIL)
16
AAZ541
min. connectable conductor size (AWG/KCMIL)
26
AAZ342
Conductor connection direction
0 °
AAZ343
min. conductor cross-section (flexible wire with ferrule without plastic collar)
0.250 mm^2
AAZ344
max. conductor cross-section (flexible wire with ferrule without plastic collar)
0.500 mm^2
AAZ345
min. conductor cross-section (flexible wire with ferrule with plastic collar)
0.250 mm^2
AAZ346
max. conductor cross-section (flexible wire with ferrule with plastic collar)
0.500 mm^2
AAZ365
Coating conductor contact area
Tin (Sn)
AAB370
type de fixation du circuit imprimé
Add-on housing
AAO663
GTIN
4017918025694
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction C.I.
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 8 A, tension assignée (III/2): 160 V, section nominale: 1 mm², nombre de potentiels: 12, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 12, gamme d'articles: MKDS 1/..-SMD, pas: 3,81 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: L Fente longitudinale, montage: Sertissage SMD, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: noir, Disposition des broches: Brochage linéaire, nombre de picots par potentiel: 1, type de conditionnement: Chargeur
AAU731
Manufacturer product family
MKDS 1/..-SMD
AAO057
Product type
MKDS 1/12-3,81 SMD BK
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink