AGRU 70173050017 E-Coupler MOP water 10bar/gas 6bar PE 100-RC black 500 SDR 33-17
agru
Industrial Piping Systems
PE100 blue AGRUAIR Compressed Air Piping System
Electro Fusion Fittings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/pe100_blue_agruair_compressed_air_piping_system/electro_fusion_fittings/173.prj},{NB=AGRU_70173050017_E-Coupler_MOP water 10bar/gas 6bar_PE 100-RC black_500 SDR 33-17 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=70173050017},{M=70173050017},{BILDCODE=173},{WEIGHT=21.200},{DIMENSIONLANG=500 SDR 33-17},{DURCHMESSER=500},{EXT_BEZ_1=E-Coupler},{EXT_BEZ_2=MOP water 10bar/gas 6bar},{EXT_BEZ_3=-},{MATERIAL=PE 100-RC black},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Electro-fusion},{DA=500.000},{L=360.000},{D=579.000},{D1=286.000},{T=177.500},{X1=70100}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 0
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
173 - E-Coupler
Bill of material
AGRU_70173050017_E-Coupler_MOP water 10bar/gas 6bar_PE 100-RC black_500 SDR 33-17
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
MN
Article number
70173050017
70173050017
M
Article number
70173050017
70173050017
BILDCODE
Image Code
173
WEIGHT
Weight
21.200
21.200
kg
DIMENSIONLANG
Dimension long
500 SDR 33-17
500 SDR 33-17
DURCHMESSER
Dimension short
500
500
EXT_BEZ_1
Description 1
E-Coupler
EXT_BEZ_2
Description 2
MOP water 10bar/gas 6bar
MOP water 10bar/gas 6bar
EXT_BEZ_3
Description 3
-
-
MATERIAL
Material
PE 100-RC black
PE 100-RC black
HERSTELLV
Manufacturing process
injection moulded
VERBINDUNG
Connection methode
Electro-fusion
DA
Outside diameter (DAOD)
500.000
500.000
mm
L
Dimension L
360.000
360.000
mm
D
579.000
579.000
mm
D1
286.000
286.000
mm
T
177.500
177.500
mm