??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1732519 - SPT 2,5/ 4-V-5,0-EX
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1732519
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1732519
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Leiterplattenklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 23 A, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Anzahl der Potenziale: 4, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 4, Artikelfamilie: SPT 2,5/..-V-EX, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 2,5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 2, Verpackungsart: verpackt im Karton
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SPT 2,5/ 4-V-5,0-EX
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356282833
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
32
BAF016
Breite
21.400 mm
BAA020
Höhe
16.900 mm
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.200 mm^2
AAF726
Bemessungsstrom
23 A
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
AAC820
min. Betriebstemperatur
-50 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
110 °C
AAF040
Nettogewicht
0.005 kg
BAB577
Tiefe
13.500 mm
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.500 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
4 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.200 mm^2
AAC194
Verpackungsart
Karton
AAZ317
Bemessungsspannung (III/3)
176 V
AAZ327
Rastermaß 1
5 mm
AAT080
Polzahl
4
AAP662
Anzahl der Reihen
1
AAZ332
Stiftlänge
2.500 mm
AAH185
Bauhöhe
14.400 mm
AAB230
Anschlussart des elektrischen Leiters
Push-in-Anschluss
AAZ351
Anordnung der Lötstifte
linear
AAZ352
Anzahl der Lötstifte pro Pol
2
AAZ354
empfohlener Bohrlochdurchmesser Stift
1.100 mm
AAZ356
Stiftabmessung (mm)
0,8 x 0,8
BAA097
Farbe des Gehäuses
grün
AAZ360
untere Grenztemperatur
-50 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
110 °C
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
Cu alloy
AAZ364
Beschichtung Platinenkontaktbereich
Zinn (Sn)
AAZ542
max. anschliessbare Leitergröße (AWG/KCMIL)
14
AAZ541
min. anschliessbare Leitergröße (AWG/KCMIL)
24
AAZ339
Betätigungsart des Leiteranschlusses
Betätigungsdrücker
AAZ342
Leiteranschlussrichtung
90 °
AAZ343
min. Leiterquerschnitt(feindrähtig mit AEH ohne Kunststoffkragen)
0.250 mm^2
AAZ344
max. Leiterquerschnitt(feindrähtig mit AEH ohne Kunststoffkragen)
2.500 mm^2
AAZ345
min. Leiterquerschnitt (feindrähtig mit AEH mit Kunststoffkragen)
0.250 mm^2
AAZ346
max. Leiterquerschnitt (feindrähtig mit AEH mit Kunststoffkragen)
1.500 mm^2
AAZ365
Beschichtung Leiterkontaktbereich
Zinn (Sn)
AAB370
Art der Leiterplattenbefestigung
Anschlusskontakt
AAO663
GTIN
4046356282833
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Leiterplattenklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 23 A, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Anzahl der Potenziale: 4, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 4, Artikelfamilie: SPT 2,5/..-V-EX, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 2,5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 2, Verpackungsart: verpackt im Karton
AAU731
Herstellerproduktfamilie
SPT 2,5/..-V-EX
AAO057
Herstellerprodukttyp
SPT 2,5/ 4-V-5,0-EX
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink