1733640001
Molex
PCB Receptacles
3.50mm
NeoPress
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{molex/pcb_receptacles/3_50mm/neopress/173364.prj},{NB=1733640001},{SHA256=WELUnGEk8edhOWZrlI1w9OnZFRpahcqWPjvEe61xT4w=},{INAME=00004__1733640001},{PN=1733640001},{DESC=NeoPress High-Speed Mezzanine Receptacle, 3.50mm Pitch, 6x10, 60 Triads (180 Circuits), 7.50mm Connector Height, 0.76µm Gold (Au) Plating},{CIRCUITS=180},{CURRENT=1.0},{MATERIAL=Gold over Nickel},{ROWS=6},{ORIENTATION=Vertical},{TERMINATION=Through Hole - Compliant Pin}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
173364
Bill of material
1733640001
PN
Part Number
1733640001
DESC
Description
NeoPress High-Speed Mezzanine Receptacle, 3.50mm Pitch, 6x10, 60 Triads (180 Circuits), 7.50mm Connector Height, 0.76µm Gold (Au) Plating
CIRCUITS
Circuits
180
CURRENT
Maximum Current
1.0
A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Gold over Nickel
ROWS
Number of Rows
6
ORIENTATION
Orientation
Vertical
TERMINATION
Termination Interface
Through Hole - Compliant Pin