??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1772793 - CRIMPFOX-1,6-ER-1,50-GH
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1772793
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1772793
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpzange
DESCLONG
Langbeschreibung
Crimpzange, Querschnitt min.: 0,14 mm², Querschnitt max.: 1,5 mm², schwarz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CRIMPFOX-1,6-ER-1,50-GH
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918037406
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA018
Länge
193 mm
BAC673
max. Leiterquerschnitt
1.500 mm^2
BAC736
min. Leiterquerschnitt
0.140 mm^2
BAD875
Nettogewicht
358 g
AAG666
Beschichtung des Griffes
Kunststoffhüllen
AAK209
Ausführung/Betätigung
mechanisch Einhand
AAG800
Zwangssperre vorhanden
Ja
AAG801
Anzahl der Crimpnester
2
AAG797
Art der Übersetzungsmechanik
mehrfach
AAG798
Kunststoffkragen vorhanden
Ja
AAG799
Positionierer vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4017918037406
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Crimpzange
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Crimpzange, für IBS DSUB.../C
AAO057
Herstellerprodukttyp
CRIMPFOX-1,6-ER-1,50-GH
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82032000
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink