18000275008
SToxxparts
18 Operating elements
18000275000
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{stoxxparts/18_bedienelemente/18000275000/18000275000.prj},{NB=18000275008},{PREVIEW=18000275000.png},{ARTNR=18000275008},{H=29.5},{D=16},{C=18.5},{M=11},{D1=M10},{MAT=Polyamid/Gewindeeinsatz Messing},{FAR=schwarz},{GEW=25},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/e9.65.72.180002750009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=43972}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
18000275000 - Star knob nut with 4 recessed grips and through thread
Bill of material
18000275008
ARTNR
Article No.
18000275008
18000275008
H
29.5
29.5
mm
D
d
16
16
mm
C
18.5
18.5
mm
M
11
11
mm
D1
M10
M10
mm
MAT
Material
Polyamid/Gewindeeinsatz Messing
FAR
Color
schwarz
GEW
Weight
25
25
g
INFO
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/e9.65.72.180002750009.pdf