18000318004
SToxxparts
18 Operating elements
18000318000
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{stoxxparts/18_bedienelemente/18000318000/18000318000.prj},{NB=18000318004},{ARTNR=18000318004},{L=74},{R=65},{H=31},{D=13.5},{D1=M8},{MAT=Polyamid/eingespritze Sperrverzahnung aus Zinkdruckguss/Stahlgewinde, brüniert},{FAR=schwarz},{GEW=29}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
18000318000 - Clamping lever nut, adjustable, reinforced, slim design
Bill of material
18000318004
ARTNR
Article No.
18000318004
18000318004
L
74
74
mm
R
65
65
mm
H
h
31
31
mm
D
d
13.5
13.5
mm
D1
M8
M8
mm
MAT
Material
Polyamid/eingespritze Sperrverzahnung aus Zinkdruckguss/Stahlgewinde, brüniert
FAR
Color
schwarz
GEW
Weight
29
29
g