18000338001
SToxxparts
18 Operating elements
18000338000
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{stoxxparts/18_bedienelemente/18000338000/18000338000.prj},{NB=18000338001},{ARTNR=18000338001},{D=18},{H=25},{M=8.5},{D1=M6},{MAT=Stahlgewinde verzinkt},{FAR=schwarz},{GEW=17}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
18000338000 - Wing nut with through thread
Bill of material
18000338001
ARTNR
Article No.
18000338001
18000338001
D
d
18
mm
H
25
mm
M
8.5
mm
D1
M6
M6
mm
MAT
Material
Stahlgewinde verzinkt
FAR
Color
schwarz
GEW
Weight
17
g