??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1802690000 - TS 27X12.5M/ST/F.ZN
Stückliste
Weidmueller 1802690000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1802690000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TS 27X12.5M/ST/F.ZN
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Tragschiene, ohne Langloch, Tragschienen, 27 x 12.5 x 2000 mm, Stahl, verzinkt
DESCLONG
Langbeschreibung
Profilschiene aus Metall für die Aufnahme elektrischer Betriebsmittel. Die Tragschiene wird in ein Gehäuse, einen Anschlusskasten, einen Schaltschrank oder eine ähnliche Vorrichtung montiert.
GTIN
4032248257201
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF567
Art der Oberflächenbehandlung
galvanisch verzinkt
AAG011
Dicke des Materials
2 mm
AAO740
Form des Loches
ohne
BAA018
Länge
2000 mm
BAB664
Werkstoff
Stahl
BAE496
min. Dicke
2 mm
BAF785
Ausführung der Oberfläche
verzinkt
AAF040
Masse
0.050 kg
BAA020
Höhe
27 mm
BAF016
Breite
2000 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
72166190
URL
URL