??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1802690000 - TS 27X12.5M/ST/F.ZN
Lista de materiales
Weidmueller 1802690000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1802690000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS 27X12.5M/ST/F.ZN
DESCSHORT
Description short
Guía de montaje, sin coliso, Carriles, 27 x 12.5 x 2000 mm, Acero, cincado
DESCLONG
Description long
Carril de perfil metálico para la sujeción de equipo eléctrico. Instalación de la guía de montaje en una caja, una caja de bornes, un panel o un dispositivo similar.
GTIN
GTIN-Code
4032248257201
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF567
type of surface treatment
galvanized
AAG011
thickness of material
2 mm
AAO740
Hole, form of
without
BAA018
length
2000 mm
BAB664
material
Steel
BAE496
min. thickness
2 mm
BAF785
Surface
Galvanized
AAF040
Mass
0.050 kg
BAA020
height
27 mm
BAF016
width
2000 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL