??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1802690000 - TS 27X12.5M/ST/F.ZN
Nomenclature
Weidmueller 1802690000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1802690000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS 27X12.5M/ST/F.ZN
DESCSHORT
Description short
Rail profilé, sans perçage longitudinal, Profilés support, 27 x 12.5 x 2000 mm, Acier, zingué
DESCLONG
Description long
Rail métallique de support de l'équipement électrique. Le rail profilé est monté dans un boîtier, une boîte à bornes ou une armoire ou tout autre dispositif similaire.
GTIN
GTIN-Code
4032248257201
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF567
type of surface treatment
galvanized
AAG011
thickness of material
2 mm
AAO740
Hole, form of
without
BAA018
length
2000 mm
BAB664
material
Steel
BAE496
min. thickness
2 mm
BAF785
Surface
Galvanized
AAF040
Mass
0.050 kg
BAA020
height
27 mm
BAF016
width
2000 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL