??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1802690000 - TS 27X12.5M/ST/F.ZN
Lista materiałowa
Weidmueller 1802690000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1802690000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS 27X12.5M/ST/F.ZN
DESCSHORT
Description short
Szyna zaciskowa, bez otworu podłużnego, szyny nośne, 27 x 12.5 x 2000 mm, Stal, ocynkowany
DESCLONG
Description long
Metalowa szyna profilowana do mocowania urządzeń elektrycznych. Szyna zaciskowa jest montowana w obudowie, skrzynce zaciskowej, na panelu lub podobnym urządzeniu.
GTIN
GTIN-Code
4032248257201
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF567
type of surface treatment
galvanized
AAG011
thickness of material
2 mm
AAO740
Hole, form of
without
BAA018
length
2000 mm
BAB664
material
Steel
BAE496
min. thickness
2 mm
BAF785
Surface
Galvanized
AAF040
Mass
0.050 kg
BAA020
height
27 mm
BAF016
width
2000 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL