??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1802690000 - TS 27X12.5M/ST/F.ZN
Спецификация
Weidmueller 1802690000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1802690000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS 27X12.5M/ST/F.ZN
DESCSHORT
Description short
Клеммная рейка, без продольного отверстия, Монтажные рейки, 27 x 12.5 x 2000 mm, Сталь, оцинкованный
DESCLONG
Description long
Металлическая профильная рейка для установки электрооборудования. Клеммная рейка устанавливается в корпусе, клеммной коробке, на панели или подобном устройстве.
GTIN
GTIN-Code
4032248257201
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF567
type of surface treatment
galvanized
AAG011
thickness of material
2 mm
AAO740
Hole, form of
without
BAA018
length
2000 mm
BAB664
material
Steel
BAE496
min. thickness
2 mm
BAF785
Surface
Galvanized
AAF040
Mass
0.050 kg
BAA020
height
27 mm
BAF016
width
2000 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL