??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1822545 - SPT-THR 1,5/ 3-V-5,0 P26
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1822545
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1822545
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Leiterplattenklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Anzahl der Potenziale: 3, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 3, Artikelfamilie: SPT 1,5/..-V-THR, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: THR-Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Farbe: schwarz, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 2,6 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 2, Verpackungsart: verpackt im Karton
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SPT-THR 1,5/ 3-V-5,0 P26
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356812269
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
67
BAF016
Breite
14 mm
BAA020
Höhe
16.200 mm
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.200 mm^2
AAF726
Bemessungsstrom
13.500 A
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60998-2-2 (in parts)
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
LCP
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
100 °C
AAF040
Nettogewicht
0.002 kg
BAB577
Tiefe
7.700 mm
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
1.500 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
1.500 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.200 mm^2
AAC194
Verpackungsart
Karton
AAZ315
Bemessungsspannung (II/2)
500 V
AAZ316
Bemessungsspannung (III/2)
320 V
AAZ317
Bemessungsspannung (III/3)
250 V
AAZ321
Bemessungsstoßspannung (II/2)
4 kV
AAZ322
Bemessungsstoßspannung (III/2)
4 kV
AAZ323
Bemessungsstoßspannung (III/3)
4 kV
AAZ327
Rastermaß 1
5 mm
AAT080
Polzahl
3
AAP662
Anzahl der Reihen
1
AAZ332
Stiftlänge
2.600 mm
AAH185
Bauhöhe
13.600 mm
AAB230
Anschlussart des elektrischen Leiters
Push-in-Anschluss
AAZ351
Anordnung der Lötstifte
linear
AAZ352
Anzahl der Lötstifte pro Pol
2
AAZ354
empfohlener Bohrlochdurchmesser Stift
1.100 mm
AAZ356
Stiftabmessung (mm)
0,7 x 0,3
AAZ360
untere Grenztemperatur
-40 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
100 °C
AAZ362
MSL (Feuchtigkeitsempfindlichkeitsschwellwert)
MSL 1
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
Cu alloy
AAZ364
Beschichtung Platinenkontaktbereich
Zinn (Sn)
AAZ542
max. anschliessbare Leitergröße (AWG/KCMIL)
16
AAZ541
min. anschliessbare Leitergröße (AWG/KCMIL)
24
AAZ339
Betätigungsart des Leiteranschlusses
Betätigungsdrücker
AAZ342
Leiteranschlussrichtung
90 °
AAZ343
min. Leiterquerschnitt(feindrähtig mit AEH ohne Kunststoffkragen)
0.200 mm^2
AAZ344
max. Leiterquerschnitt(feindrähtig mit AEH ohne Kunststoffkragen)
1.500 mm^2
AAZ345
min. Leiterquerschnitt (feindrähtig mit AEH mit Kunststoffkragen)
0.200 mm^2
AAZ346
max. Leiterquerschnitt (feindrähtig mit AEH mit Kunststoffkragen)
0.750 mm^2
AAZ365
Beschichtung Leiterkontaktbereich
Zinn (Sn)
AAB370
Art der Leiterplattenbefestigung
Anschlusskontakt
AAO663
GTIN
4046356812269
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Leiterplattenklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Anzahl der Potenziale: 3, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 3, Artikelfamilie: SPT 1,5/..-V-THR, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: THR-Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Farbe: schwarz, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 2,6 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 2, Verpackungsart: verpackt im Karton
AAU731
Herstellerproduktfamilie
SPT 1,5/..-V-THR
AAO057
Herstellerprodukttyp
SPT-THR 1,5/ 3-V-5,0 P26
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
250
QUANTITYINT
Mengenstaffel
250
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink