??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1822545 - SPT-THR 1,5/ 3-V-5,0 P26
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1822545
MANUID
Product number of the Manufacturer
1822545
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction C.I.
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 13,5 A, tension assignée (III/2): 320 V, section nominale: 1,5 mm², nombre de potentiels: 3, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 3, gamme d'articles: SPT 1,5/..-V-THR, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Soudage THR, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 90 °, coloris: noir, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 2,6 mm, nombre de picots par potentiel: 2, type de conditionnement: emballé dans un carton
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SPT-THR 1,5/ 3-V-5,0 P26
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356812269
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
67
BAF016
Largeur
14 mm
BAA020
hauteur
16.200 mm
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.200 mm^2
AAF726
rated current
13.500 A
AAP798
Norme d'application
IEC 60998-2-2 (in parts)
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAC487
matériau isolant
LCP
AAC820
température de fonctionnement minimum
-40 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
100 °C
AAF040
poids net
0.002 kg
BAB577
profondeur
7.700 mm
BAC676
section maximum du conducteur, souple
1.500 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
1.500 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.200 mm^2
AAC194
type d'emballage
Cardboard
AAZ315
Rated voltage (II/2)
500 V
AAZ316
Rated voltage (III/2)
320 V
AAZ317
Rated voltage (III/3)
250 V
AAZ321
Rated surge voltage (II/2)
4 kV
AAZ322
Rated surge voltage (III/2)
4 kV
AAZ323
Rated surge voltage (III/3)
4 kV
AAZ327
Grid dimensions 1
5 mm
AAT080
Pole number
3
AAP662
Nombre de séries
1
AAZ332
Pin length
2.600 mm
AAH185
assembly height
13.600 mm
AAB230
type de conducteur de raccordement
Push-in connection
AAZ351
Layout of solder pins
linear
AAZ352
Number of solder pins per pole
2
AAZ354
Recommended drill hole diameter pin
1.100 mm
AAZ356
Pin dimensions (mm)
0,7 x 0,3
AAZ360
lower limit temperature
-40 °C
AAZ361
upper limit temperature
100 °C
AAZ362
MSL (Moisture Sensitivity Level)
MSL 1
AAC207
matière du contact
Cu alloy
AAZ364
Coating PCB contact area
Tin (Sn)
AAZ542
max. connectable conductor size (AWG/KCMIL)
16
AAZ541
min. connectable conductor size (AWG/KCMIL)
24
AAZ339
Actuation of the conductor connection
Operating pusher
AAZ342
Conductor connection direction
90 °
AAZ343
min. conductor cross-section (flexible wire with ferrule without plastic collar)
0.200 mm^2
AAZ344
max. conductor cross-section (flexible wire with ferrule without plastic collar)
1.500 mm^2
AAZ345
min. conductor cross-section (flexible wire with ferrule with plastic collar)
0.200 mm^2
AAZ346
max. conductor cross-section (flexible wire with ferrule with plastic collar)
0.750 mm^2
AAZ365
Coating conductor contact area
Tin (Sn)
AAB370
type de fixation du circuit imprimé
Add-on housing
AAO663
GTIN
4046356812269
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction C.I.
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 13,5 A, tension assignée (III/2): 320 V, section nominale: 1,5 mm², nombre de potentiels: 3, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 3, gamme d'articles: SPT 1,5/..-V-THR, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Soudage THR, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 90 °, coloris: noir, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 2,6 mm, nombre de picots par potentiel: 2, type de conditionnement: emballé dans un carton
AAU731
Manufacturer product family
SPT 1,5/..-V-THR
AAO057
Product type
SPT-THR 1,5/ 3-V-5,0 P26
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
250
QUANTITYINT
Quantity Scale
250
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink