1840902-1
Bel Fuse
Magnetic Solutions
1840902-1
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/magnetic_solutions/1840902_1/1840902_1.prj},{NB=1840902-1},{SHA256=zo+e942sqOvt2YvXwj385u6lX6ImZ9HeUHgLJvd78aE=},{INAME=00118__18409022d1},{PN=1840902-1},{DESC=2X6, S8V89, 10/100, PoE, Without LED},{BRAND=TRP},{SPEED=10/100BASE-T},{NOP=2X6},{LED=No},{LEDT=-},{HP=Standard},{EMI=Yes},{PC=-},{OT=0 to 70},{PR=PoE 15W}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
1840902_1
Bill of material
1840902-1
PN
Part Number
1840902-1
DESC
Description
2X6, S8V89, 10/100, PoE, Without LED
BRAND
Brand
TRP
SPEED
Speed
10/100BASE-T
NOP
Number of Ports
2X6
LED
No
LEDT
LED Type
-
HP
Height Profile
Standard
EMI
EMI Tabs
Yes
PC
Port Configuration
-
OT
Operating Temperature
0 to 70
°C
PR
PoE Rating
PoE 15W