??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1841885 - MKDSP 95/ 4-20,0-F
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1841885
MANUID
Product number of the Manufacturer
1841885
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction C.I.
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 232 A, tension assignée (III/2): 1000 V, section nominale: 95 mm², nombre de potentiels: 4, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 4, gamme d'articles: MKDSP 95/..-F, pas: 20 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: T40 Torx®, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: vert, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 4 mm, nombre de picots par potentiel: 6, type de conditionnement: emballé dans un carton
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MKDSP 95/ 4-20,0-F
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356920049
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
27
BAF016
Largeur
112 mm
BAA020
hauteur
73 mm
AAG644
down force size
TX40
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
10 mm^2
AAF726
rated current
232 A
AAP798
Norme d'application
IEC 60947-7-4
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAC487
matériau isolant
PA
AAC820
température de fonctionnement minimum
-40 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
100 °C
AAF040
poids net
0.457 kg
BAB577
profondeur
44 mm
BAC676
section maximum du conducteur, souple
95 mm^2
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
16 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
16 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
25 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
25 mm^2
AAC194
type d'emballage
Cardboard
AAZ315
Rated voltage (II/2)
1000 V
AAZ316
Rated voltage (III/2)
1000 V
AAZ317
Rated voltage (III/3)
1000 V
AAZ321
Rated surge voltage (II/2)
6 kV
AAZ322
Rated surge voltage (III/2)
8 kV
AAZ323
Rated surge voltage (III/3)
8 kV
AAZ327
Grid dimensions 1
20 mm
AAT080
Pole number
4
AAP662
Nombre de séries
1
AAZ332
Pin length
4 mm
AAH185
assembly height
69 mm
AAB230
type de conducteur de raccordement
Screw connection
AAZ351
Layout of solder pins
linear
AAZ352
Number of solder pins per pole
6
AAZ354
Recommended drill hole diameter pin
4.800 mm
AAZ356
Pin dimensions (mm)
3 x 3
BAA097
couleur du boîtier
green
AAZ360
lower limit temperature
-40 °C
AAZ361
upper limit temperature
100 °C
AAC207
matière du contact
Cu alloy
AAZ364
Coating PCB contact area
Tin (Sn)
AAZ542
max. connectable conductor size (AWG/KCMIL)
3/0
AAZ541
min. connectable conductor size (AWG/KCMIL)
6
AAZ340
Screw head form
TX40
AAZ342
Conductor connection direction
0 °
AAZ343
min. conductor cross-section (flexible wire with ferrule without plastic collar)
16 mm^2
AAZ344
max. conductor cross-section (flexible wire with ferrule without plastic collar)
95 mm^2
AAZ345
min. conductor cross-section (flexible wire with ferrule with plastic collar)
16 mm^2
AAZ346
max. conductor cross-section (flexible wire with ferrule with plastic collar)
95 mm^2
AAZ365
Coating conductor contact area
Tin (Sn)
AAO663
GTIN
4046356920049
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction C.I.
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 232 A, tension assignée (III/2): 1000 V, section nominale: 95 mm², nombre de potentiels: 4, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 4, gamme d'articles: MKDSP 95/..-F, pas: 20 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: T40 Torx®, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: vert, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 4 mm, nombre de picots par potentiel: 6, type de conditionnement: emballé dans un carton
AAU731
Manufacturer product family
MKDSP 95/..-F
AAO057
Product type
MKDSP 95/ 4-20,0-F
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
5
QUANTITYINT
Quantity Scale
5
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
SK
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink