??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1886757 - VC-SD-T4
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1886757
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1886757
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schutzdeckel
DESCLONG
Langbeschreibung
Schutzdeckel, Schutzdeckel, Bauform: VC4, Material Gehäuse: PA 6, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VC-SD-T4
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918908447
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
18
AAP798
Anwendungsnorm
not available
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
BAA018
Länge
104 mm
AAB373
Art der Verriegelung
Schraube
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
BAA039
max. Umgebungstemperatur
80 °C
AAS461
Baugröße
VC4
AAB515
Dichtung vorhanden
Nein
AAS475
Verlierschutz vorhanden
Nein
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
not relevant
BAD449
Verriegelung vorhanden
Ja
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
PA
AAO663
GTIN
4017918908447
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schutzdeckel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schutzdeckel, Schutzdeckel, Bauform: VC4, Material Gehäuse: PA 6, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
VC-SD-T4
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
5
QUANTITYINT
Mengenstaffel
5
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink