??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1910070000 - TS35 105 KLIPPON K41/POK4
Stückliste
Weidmueller 1910070000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1910070000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TS35 105 KLIPPON K41/POK4
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Tragschiene, ohne Langloch, Klippon K, Klippon POK, 35 x 7.5 x 105 mm, Stahl, verzinkt, verchromt
DESCLONG
Langbeschreibung
Profilschiene aus Metall für die Aufnahme elektrischer Betriebsmittel. Die Tragschiene wird in ein Gehäuse, einen Anschlusskasten, einen Schaltschrank oder eine ähnliche Vorrichtung montiert.
GTIN
4032248536986
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF567
Art der Oberflächenbehandlung
galvanisch verzinkt
AAG011
Dicke des Materials
1 mm
AAO740
Form des Loches
ohne
BAA018
Länge
105 mm
BAA020
Höhe
35 mm
BAB664
Werkstoff
Stahl
BAB888
Ausführung
Hutschiene 35/7,5 mm
BAE496
min. Dicke
1 mm
BAF016
Breite
7.500 mm
BAF785
Ausführung der Oberfläche
verzinkt
AAF040
Masse
0.040 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
72166190
URL
URL