??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1910070000 - TS35 105 KLIPPON K41/POK4
Nomenclature
Weidmueller 1910070000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1910070000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS35 105 KLIPPON K41/POK4
DESCSHORT
Description short
Rail profilé, sans perçage longitudinal, Klippon K, Klippon POK, 35 x 7.5 x 105 mm, Acier, zingué, chromé
DESCLONG
Description long
Rail métallique de support de l'équipement électrique. Le rail profilé est monté dans un boîtier, une boîte à bornes ou une armoire ou tout autre dispositif similaire.
GTIN
GTIN-Code
4032248536986
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF567
type of surface treatment
galvanized
AAG011
thickness of material
1 mm
AAO740
Hole, form of
without
BAA018
length
105 mm
BAA020
height
35 mm
BAB664
material
Steel
BAB888
Design
Top-hat rail 35/7,5 mm
BAE496
min. thickness
1 mm
BAF016
width
7.500 mm
BAF785
Surface
Galvanized
AAF040
Mass
0.040 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL