??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1910070000 - TS35 105 KLIPPON K41/POK4
Lista materiałowa
Weidmueller 1910070000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1910070000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS35 105 KLIPPON K41/POK4
DESCSHORT
Description short
Szyna zaciskowa, bez otworu podłużnego, Klippon K, Klippon POK, 35 x 7.5 x 105 mm, Stal, ocynkowany, chromowany
DESCLONG
Description long
Metalowa szyna profilowana do mocowania urządzeń elektrycznych. Szyna zaciskowa jest montowana w obudowie, skrzynce zaciskowej, na panelu lub podobnym urządzeniu.
GTIN
GTIN-Code
4032248536986
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF567
type of surface treatment
galvanized
AAG011
thickness of material
1 mm
AAO740
Hole, form of
without
BAA018
length
105 mm
BAA020
height
35 mm
BAB664
material
Steel
BAB888
Design
Top-hat rail 35/7,5 mm
BAE496
min. thickness
1 mm
BAF016
width
7.500 mm
BAF785
Surface
Galvanized
AAF040
Mass
0.040 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL