??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1910070000 - TS35 105 KLIPPON K41/POK4
Спецификация
Weidmueller 1910070000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1910070000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS35 105 KLIPPON K41/POK4
DESCSHORT
Description short
Клеммная рейка, без продольного отверстия, Klippon K, Klippon POK, 35 x 7.5 x 105 mm, Сталь, оцинкованный, хромированный
DESCLONG
Description long
Металлическая профильная рейка для установки электрооборудования. Клеммная рейка устанавливается в корпусе, клеммной коробке, на панели или подобном устройстве.
GTIN
GTIN-Code
4032248536986
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF567
type of surface treatment
galvanized
AAG011
thickness of material
1 mm
AAO740
Hole, form of
without
BAA018
length
105 mm
BAA020
height
35 mm
BAB664
material
Steel
BAB888
Design
Top-hat rail 35/7,5 mm
BAE496
min. thickness
1 mm
BAF016
width
7.500 mm
BAF785
Surface
Galvanized
AAF040
Mass
0.040 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL