??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1910100000 - TS35/140 KLIPPON K52 POK51
Stückliste
Weidmueller 1910100000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1910100000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TS35/140 KLIPPON K52 POK51
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Tragschiene, ohne Langloch, Klippon POK, 35 x 7.5 x 140 mm, Stahl, verzinkt, verchromt
DESCLONG
Langbeschreibung
Profilschiene aus Metall für die Aufnahme elektrischer Betriebsmittel. Die Tragschiene wird in ein Gehäuse, einen Anschlusskasten, einen Schaltschrank oder eine ähnliche Vorrichtung montiert.
GTIN
4032248537013
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF567
Art der Oberflächenbehandlung
galvanisch verzinkt
AAG011
Dicke des Materials
1 mm
AAO740
Form des Loches
ohne
BAA018
Länge
140 mm
BAA020
Höhe
35 mm
BAB664
Werkstoff
Stahl
BAB888
Ausführung
Hutschiene 35/7,5 mm
BAE496
min. Dicke
1 mm
BAF016
Breite
7.500 mm
BAF785
Ausführung der Oberfläche
verzinkt
AAF040
Masse
0.052 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
72166190
URL
URL