??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1910100000 - TS35/140 KLIPPON K52 POK51
Lista de materiales
Weidmueller 1910100000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1910100000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS35/140 KLIPPON K52 POK51
DESCSHORT
Description short
Guía de montaje, sin coliso, Klippon POK, 35 x 7.5 x 140 mm, Acero, cincado, cromado
DESCLONG
Description long
Carril de perfil metálico para la sujeción de equipo eléctrico. Instalación de la guía de montaje en una caja, una caja de bornes, un panel o un dispositivo similar.
GTIN
GTIN-Code
4032248537013
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF567
type of surface treatment
galvanized
AAG011
thickness of material
1 mm
AAO740
Hole, form of
without
BAA018
length
140 mm
BAA020
height
35 mm
BAB664
material
Steel
BAB888
Design
Top-hat rail 35/7,5 mm
BAE496
min. thickness
1 mm
BAF016
width
7.500 mm
BAF785
Surface
Galvanized
AAF040
Mass
0.052 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL