??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1913815 - Versenkbarer Griff zum Verschrauben
Stückliste
19-1-3815
PREVIEW
REF
Referenz
19-1-3815
MATERIAL
Material
Polyamid
FINISH
Dekor
schwarz
A
133 mm
B
60 mm
C
22 mm
WEIGHT
Gewicht
47 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30275-versenkbarer-griff-zum-verschrauben.html