??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1928070000 - TS15 98 KLIPPON POK2 CSS
Stückliste
Weidmueller 1928070000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1928070000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TS15 98 KLIPPON POK2 CSS
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Tragschiene, ohne Langloch, Klippon POK, 15 x 7.5 x 98 mm, Stahl, verzinkt, verchromt
DESCLONG
Langbeschreibung
Profilschiene aus Metall für die Aufnahme elektrischer Betriebsmittel. Die Tragschiene wird in ein Gehäuse, einen Anschlusskasten, einen Schaltschrank oder eine ähnliche Vorrichtung montiert.
GTIN
4032248577057
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF567
Art der Oberflächenbehandlung
galvanisch verzinkt
AAG011
Dicke des Materials
1 mm
AAO740
Form des Loches
ohne
BAA018
Länge
98 mm
BAA020
Höhe
15 mm
BAB664
Werkstoff
Stahl
BAB888
Ausführung
Hutschiene 15 mm
BAE496
min. Dicke
1 mm
BAF016
Breite
7.500 mm
BAF785
Ausführung der Oberfläche
verzinkt
AAF040
Masse
0.018 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL