??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1928070000 - TS15 98 KLIPPON POK2 CSS
Lista materiałowa
Weidmueller 1928070000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1928070000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS15 98 KLIPPON POK2 CSS
DESCSHORT
Description short
Szyna zaciskowa, bez otworu podłużnego, Klippon POK, 15 x 7.5 x 98 mm, Stal, ocynkowany, chromowany
DESCLONG
Description long
Metalowa szyna profilowana do mocowania urządzeń elektrycznych. Szyna zaciskowa jest montowana w obudowie, skrzynce zaciskowej, na panelu lub podobnym urządzeniu.
GTIN
GTIN-Code
4032248577057
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF567
type of surface treatment
galvanized
AAG011
thickness of material
1 mm
AAO740
Hole, form of
without
BAA018
length
98 mm
BAA020
height
15 mm
BAB664
material
Steel
BAB888
Design
Top-hat rail 15 mm
BAE496
min. thickness
1 mm
BAF016
width
7.500 mm
BAF785
Surface
Galvanized
AAF040
Mass
0.018 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL