??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1938660000 - SAI-AU M8 SB 8DO 2A
Спецификация
Weidmueller 1938660000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1938660000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-AU M8 SB 8DO 2A
DESCSHORT
Description short
Интерфейсы датчика/исполнительного устройства
DESCLONG
Description long
Распределитель для подключения датчиков и исполнительных устройств в системе. Защита корпуса от механических повреждений отвечает самым высоким промышленным требованиям и обеспечивает устойчивость к воздействию агрессивных веществ, вибрации, ударов, температуры, воды и пыли.
GTIN
GTIN-Code
4032248612659
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAG975
degree of protection
IP67
AAF040
Mass
0.290 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85372099
URL
URL