194270049
Molex
PCB Headers
5.84mm
MX150L
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{molex/pcb_headers/5_84mm/mx150l/19427.prj},{NB=194270049},{SHA256=Nk8BKY2s1C28H/sXlI4eGO3ggFvUXh08ZWUPZrPOwv4=},{INAME=02308__194270049},{PN=194270049},{DESC=5.84mm Pitch MX150L Right-Angle PCB Header, Dual Row, without PCB Flange, 16 Circuits},{CIRCUITS=16},{CURRENT=18.0},{MATERIAL=Tin},{ROWS=2},{ORIENTATION=Right Angle},{TERMINATION=Through Hole}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
19427
Bill of material
194270049
PN
Part Number
194270049
194270049
DESC
Description
5.84mm Pitch MX150L Right-Angle PCB Header, Dual Row, without PCB Flange, 16 Circuits
5.84mm Pitch MX150L Right-Angle PCB Header, Dual Row, without PCB Flange, 16 Circuits
CIRCUITS
Circuits
16
16
CURRENT
Maximum Current
18.0
A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Tin
Tin
ROWS
Number of Rows
2
2
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
TERMINATION
Termination Interface
Through Hole