AGRU 11197503371 Poly-Flo Outer Wall Adaptor PPR grey 50/32 SDR17/11
agru
Industrial Piping Systems
Double Containment Piping System
PPR Poly-Flo
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/double_containment_piping_system/ppr_poly_flo/197_1.prj},{NB=AGRU_11197503371_Poly-Flo Outer Wall Adaptor_PPR grey_50/32 SDR17/11 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=11197503371},{M=11197503371},{BILDCODE=197.1},{WEIGHT=0.055},{DIMENSIONLANG=50/32 SDR17/11},{DURCHMESSER=50/32},{EXT_BEZ_1=Poly-Flo Outer Wall Adaptor},{MATERIAL=PPR grey},{HERSTELLV=machined},{VERBINDUNG=simultaneous + cascade welding},{S1=3.000},{S2=3.000},{L=60.000},{L1=10.000},{L2=30.000},{D1=50.000},{D2=32.000},{X1=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
197.1 - Poly-Flo Outer Wall Adaptor
Bill of material
AGRU_11197503371_Poly-Flo Outer Wall Adaptor_PPR grey_50/32 SDR17/11
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
MN
Article number
11197503371
11197503371
M
Article number
11197503371
11197503371
BILDCODE
Image Code
197.1
WEIGHT
Weight
0.055
0.055
kg
DIMENSIONLANG
Dimension long
50/32 SDR17/11
50/32 SDR17/11
DURCHMESSER
Dimension short
50/32
50/32
EXT_BEZ_1
Description 1
Poly-Flo Outer Wall Adaptor
MATERIAL
Material
PPR grey
HERSTELLV
Manufacturing process
machined
VERBINDUNG
Connection methode
simultaneous + cascade welding
S1
3.000
3.000
mm
S2
3.000
3.000
mm
L
Dimension L
60.000
60.000
mm
L1
10.000
mm
L2
30.000
mm
D1
50.000
50.000
mm
D2
32.000
32.000
mm